TIDA-01584

TIDA-01584

설계 파일

개요

TIDA-01584 레퍼런스 설계는 부하 스위치를 사용한 다양한 전원 시퀀싱 구성을 보여줍니다. 통합된 부하 스위치를 사용하여 각 전압 레일의 타이밍을 독립적으로 조정할 수 있습니다. 광범위한 프로세서 개입이나 외부 디지털 부품 없이도 각 전압 레일을 제어할 수 있습니다. 이 설계는 다양한 하위시스템과 프로세서 레일을 켜기 위해 특정 타이밍 시퀀스가 필요한 다기능 프린터(MFP) 및 셋톱박스(STB)와 같은 애플리케이션에 유용합니다.

특징
  • 3가지 전원 시퀀싱 구성: CT 구성, QOD 구성, 독립 GPIO 구성
  • CT 및 QOD 핀을 사용하여 타이밍 임계값 조정 가능
  • 핀-핀 풋프린트를 통해 다양한 전압, 전류 및 온저항 요구 사항에 따라 여러 부하 스위치 간에 교체 가능
  • 부하 스위치는 이산 MOSFET 솔루션에 비해 솔루션 크기가 작고 부품 수가 더 적음
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDM8.PDF (1741 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRUN9.PDF (104 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUN8.PDF (36 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUO1.PDF (639 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE98.ZIP (489 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUO0.PDF (494 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUN7.PDF (218 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

부하 스위치

TPS22810 — 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 18V, 3A, 79mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22917 — 5.5V, 2A, 80mΩ, 10nA 누설 부하 스위치 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22918 — 조정 상승 시간 및 조정 출력 방전을 지원하는 5.5V, 2A, 52mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22975 — 조정 가능한 상승 시간, 선택적 출력 방전 및 열 셧다운을 지원하는 5.7V, 6A, 16mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Sequencing Reference Design Using Load Switches 2017. 12. 15
기술 문서 How and why you should use load switches for power sequencing PDF | HTML 2018. 2. 6