TIDA-01590

TIDA-01590

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 접지 또는 비접지 시스템의 스마트 컴바이너 박스를 위한 절연 고압측 전류 센싱 설계입니다. 전류 센싱 토폴로지는 DC/DC 변압기에 의해 제한되는 최대 1,200VDC의 고전압 시스템에 대해 멀티 채널, ±1% 미만의 오차, 절연 전류 센싱을 지원합니다.

특징
  • 여러 태양광 스트링의 절연 고압측 전류 센싱
  • 1% 최대 눈금 정확도 내에서 전류 모니터링 가능
  • 스마트 컴바이너 박스에서 I2C를 통해 1,200V 절연 전류 센싱 지원
  • 추가 INA260 장치를 I2 C 버스에 연결하는 옵션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDM5.PDF (2211 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDUBU9.PDF (1301 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRTO3.PDF (411 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTO2.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTO5.ZIP (1101 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE17.ZIP (303 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTO4.PDF (751 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTO1.PDF (322 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7842 — 2000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터

INA260 — 내부 션트 저항을 갖춘 36V, 16비트 정밀 I2C 출력 전류/전압/전원 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505A — 절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 160kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Reference Design for 1200-V, Isolated, I2C, High-Side Current Sensing 2017. 11. 20
* 설계 가이드 600-V Unidirectional Curr/Volt/Power Monitoring for Solar Smart Combiner Box 2016. 10. 11