TIDA-01597

주차 보조를 위한 차량용 초음파 감지 모듈 레퍼런스 설계

TIDA-01597

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 3개의 고집적 SoC(시스템 온 칩) 초음파 변환기 드라이버를 사용하는 PAS(주차 지원 시스템)를 위한 하드웨어 아키텍처를 제공합니다. 이 초음파 변환기 드라이버에는 고급 DSP(디지털 신호 프로세서) 코어와 통합 신호 조절기가 있습니다. 이러한 통합 기능을 사용하여 25cm~2.5m 거리에 있는 물체를 감지할 수 있습니다. 거리 데이터는 1선 인터페이스(OWI)를 통해 로컬 전자 제어 장치(ECU)로 전송되며, 여기에서 데이터를 집계하고 처리할 수 있습니다. 이 설계 가이드에 설명되어 있는 센서 초기화, 물체 감지 알고리즘 및 소프트웨어는 자동차 또는 충돌 방지를 위한 PAS 작업 엔지니어를 지원하는 기본 프레임워크를 제공합니다.

특징
  • PGA460-Q1 장치 3개를 결합하여 25cm~2.5m 거리에 있는 물체 감지
  • 시스템 진단 정보를
  • 레벨 USART 및 TCI 인터페이스 옵션을 위한 회로 포함
  • 솔루션 크기 직경 22mm
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDO4.PDF (1910 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRW78.PDF (57 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRW77.PDF (55 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRW80.ZIP (374 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEN4.ZIP (239 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRW79.PDF (44 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRW76.PDF (166 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

초음파 센서 AFE

PGA460-Q1오토모티브 초음파 신호 프로세서 및 변환기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Ultrasonic Sensing Module Reference Design for Park Assist 2018. 5. 1
백서 Automated parking made possible with TI mmWave radar and ultrasonic sensors (Rev. B) PDF | HTML 2023. 6. 23