TIDA-01613

CISPR 22 클래스 B 준수 디스플레이 바이어스 IC 레퍼런스 설계

TIDA-01613

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TPS65150 LCD 바이어스 IC의 CISPR 22 클래스 B 준수를 용이하게 합니다. 방사 방출 테스트에 중점을 두고 설계자가 산업용 디스플레이 애플리케이션에 대한 규격 준수 요구 사항을 준수할 수 있도록 지원합니다. TPS65150 LCD 바이어스 IC는 단일 셀 배터리 영역의 전압에서 공급되는 TFT(박막 트랜지스터) LCD를 구동하는 데 필요한 세 가지 전압을 모두 제공합니다.

특징
  • CISPR 22 클래스 B 규격 준수
  • 입력 전압 범위: 1.8V~6V
  • 소스 드라이버용 출력 전압: 최대 15V
  • 게이트 드라이버용 출력 전압: 최대 30V 및 최저 -15V입
  • 공간 최적화된 보드 레이아웃
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDP8.PDF (531 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVB9.PDF (118 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVB8.PDF (67 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCEF4.ZIP (435 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVC0.PDF (650 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVB7.PDF (158 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

TPS65150통합형 VCOM 버퍼를 지원하는 범용 컴팩트 LCD 바이어스 전원 공급 장치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 CISPR 22 Class-B Compliant Display Bias IC Reference Design 2018. 1. 5