TIDA-01619

TIDA-01619

설계 파일

개요

TIDA-01619는 4.4V~18V의 작동 범위를 지원하는 시스템을 위한 3상 BLDC(브러시리스 DC) 모터 드라이버 솔루션을 제공합니다.

이 설계에는 폐쇄 루프 속도 제어를 위한 MCU를 추가할 수 있는 기능을 갖춘 DRV10974 모터 드라이버가 장착됩니다. DRV10974는 홀 센서 없이 무센서 정류를 제공하고, 외부 패시브 부품 6개만 사용하여 저비용 솔루션을 구현하며, 180° 시누소이드 정류 시스템이 최적의 효율과 낮은 음향을 지원합니다.

이 레퍼런스 설계는 더블 레이어 레이아웃과 2oz 구리 두께를 적용한 직경 22mm 보드 설계에 대한 지침을 제공합니다.

특징
  • 열 강화: 레이어 2개 및 2oz 구리 두께
  • 소형 폼팩터: 직경 22mm
  • 낮은 음향
  • 폐쇄 루프 속도 제어를 위한 MCU 추가 기능
  • 10974의 온칩 보호를 통해 완전 보호 구현
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDW3.PDF (1176 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVV9.PDF (99 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVW0.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVW3.ZIP (348 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEK3.ZIP (205 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVW2.PDF (251 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVW1.PDF (119 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

통합 제어 BLDC 드라이버

DRV10974 — 12V 공칭, 2.5A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
통합 제어 BLDC 드라이버

DRV10975 — 12V 공칭, 2A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 22-mm Diameter and Thermally Enhanced Three-Phase Reference Design 2017. 11. 27
애플리케이션 노트 How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) 2017. 2. 5

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

비디오 시리즈

모든 비디오 보기

동영상