TIDA-01638

백업 전력을 위한 원활한 전환 레퍼런스 설계

TIDA-01638

설계 파일

개요

TIDA-01638 레퍼런스 설계는 이중화 전원을 사용한 전원 멀티플렉싱을 보여줍니다. 한 전원에 장애가 발생하면 시스템이 백업 전원으로 전환되어 다운스트림 부하에 중단 없는 전원을 공급해야 합니다. 따라서 전원 이중화는 한 전원 공급 장치에 장애가 발생할 경우 시스템이 자동으로 다른 전원 레일로 전환되어 데이터 손실을 방지할 수 있도록 합니다.

특징
  • 5µs 전환 시간 및 외부 전압 레퍼런스를 통해 원활한 전환 지원
  • 우선 순위 소스 선택
  • 과전압 보호 및 전류 제한
  • 핫 플러그 보호
  • 입력 설정, 소프트 스타트 제어
  • 상태 출력 표시
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE50.PDF (6536 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

PDF | HTML
TIDRXG8.PDF (158 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

PDF | HTML
TIDRXH5.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

PDF | HTML
TIDRXH6.PDF (1213 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEZ1.ZIP (1635 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

PDF | HTML
TIDRXH1.PDF (868 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

PDF | HTML
TIDRXG7.PDF (239 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS564201Eco-mode를 지원하는 4.5V~17V 입력, 4A 출력 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
전원 멀티플렉서

TPS2121원활한 전환을 지원하는 2.7V~22V, 56mΩ, 4.5A, 전원 멀티플렉서

데이터 시트: PDF
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25952.7V~18V, 34mΩ, 소형 WSON 패키지의 과전압 보호 기능을 갖춘 0.5~4A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Seamless Switchover for Backup Power Reference Design 2018. 1. 31