TIDA-020000

TIDA-020000

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 2.6메가픽셀 이미저와 4Gbps 시리얼라이저를 결합하여 차량용 시스템의 소형 카메라에 대한 요구 사항을 해결하며 초소형 폼 팩터로 두 장치에 대한 전원 공급 장치 및 전압 감시를 제공합니다. 이 설계에는 데이터와 전원을 모두 전송하는 동축 케이블을 사용하여 원격 차량용 카메라 모듈을 디스플레이 또는 머신 비전 프로세싱 시스템에 연결하는 고속 직렬 인터페이스가 포함되어 있습니다. 이 레퍼런스 설계에 사용된 텍사스 인스트루먼트의 4Gbps FPD-Link III SerDes 기술은 단일 케이블을 사용하여 압축되지 않은 2.6MP 비디오 데이터 전송, 양방향 제어 신호 및 POC(Power Over Coax)를 지원합니다.

특징
  • 단일 PCB 20 × 20mm에 맞는 공간 최적화 설계
  • 추가 전원 공급 장치 통합에 사용되는 PMIC(Point-of-Load 전력 관리 통합 회로)가 소형 폼 팩터에서 전원 공급 장치와 전압 감시 모두 지원
  • 최대 24비트 MIPI CSI-2 HDR 원시 이미지 데이터를 제공하는 2.6MP AR0233 이미지 센서
  • 디지털 비디오, 전원, 제어 및 진단을 위한 단일 Rosenberger Fakra 동축 커넥터
  • ASIL을 지원하는 추가 진단 기능
  • 설계 고려 사항과 특성화 테스트 데이터가 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE76.PDF (2503 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM392.PDF (171 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM391.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM394.ZIP (680 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFQ5.ZIP (672 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM393.PDF (872 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM390.PDF (273 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62162-Q1 — 2x2 SON 패키지의 3V~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB953-Q1 — 2MP/60fps 카메라 및 레이더용 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650002-Q1 — 듀얼 LDO 및 SVS 전원 관리 IC(PMIC)를 지원하는 2.25MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3703-Q1 — 리셋 시간 지연을 지원하는 오토모티브 고정밀 윈도우 통제기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 2.6-MP Camera Module Ref. Des.With POL PMIC, FPD-Link III, Supervisor 2019. 12. 18

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01323 — 쿼드 4Gbps FPD-Link III 듀얼 CSI-2 출력 및 PoC를 지원하는 ADAS 멀티 센서 허브 레퍼런스 설계