TIDA-020002

TIDA-020002

설계 파일

개요

이 카메라 모듈 레퍼런스 설계는 2메가픽셀 이미저에 4Gbps 시리얼라이저를 결합하여 차량용 시스템의 소형 카메라에 대한 필요를 충족합니다. 또한 초소형 폼 팩터로 두 장치 모두에 전원 공급 장치 및 전압 감시를 제공합니다. 이 설계에는 데이터와 전원을 모두 전송하는 동축 케이블을 사용하여 원격 차량용 카메라 모듈을 디스플레이 또는 머신 비전 프로세싱 시스템에 연결하는 고속 직렬 인터페이스가 포함되어 있습니다. 이 레퍼런스 설계에 사용된 4Gbps FPD-Link III SerDes 기술은 단일 케이블을 사용하여 압축되지 않은 2MP 비디오 데이터 전송, 양방향 제어 신호 및 POC(Power Over Coax)를 지원합니다.

특징
  • 단일 PCB 20 x 20mm에 맞는 개별 전원 공급 장치를 지원하는 공간 최적화된 설계
  • 높은 효율과 낮은 잡음을 위해 최적화된 전원 공급 장치
  • Sony®의 2Mpixel IMX390 이미지 센서
  • MIPI CSI-2 인터페이스를 통해 원시 비디오 데이터를 제공
  • 모든 레일에 대한 정밀 전압 모니터링 포함
  • 4Gbps DS90UB953을 사용하여 고해상도 카메라 애플리케이션 지원
  • 디지털 비디오, 전원, 제어 및 진단을 위한 단일 Rosenberger Fakra 동축 커넥터
  • 설계 고려 사항 및 BOM 분석 포함
  • 외부 프레임 동기화 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE97.PDF (3220 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZ13.PDF (118 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ12.PDF (98 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZ15.ZIP (825 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFA8.ZIP (587 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZ14.PDF (1300 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ11.PDF (328 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62162-Q12x2 SON 패키지의 3V~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS62423-Q1ADAS 카메라 애플리케이션용 오토모티브 2.25MHz 고정 VOUT 듀얼 800mA 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB953-Q12MP/60fps 카메라 및 레이더용 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3700-Q1과전압 및 부족 전압 모니터링용 오토모티브 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3702-Q1과전압 및 저전압 모니터링을 위한 오토모티브 고정밀 윈도우 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 2-MP camera module ref. des., MIPI CSI-2 vid. int., FPD-Link II & POC 2019. 2. 13