TIDA-020009

TIDA-020009

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 RCL(리어 컴비네이션 램프) 등 차량용 후미등 용도에서 LED 구동을 위한 솔루션을 자세히 보여줍니다. 이 설계에서는 다양한 후방 조명 기능을 위한 선형 LED 드라이버를 사용하며, LED 드라이버는 SEPIC(단일 종단 1차 인덕턴스 컨버터) LED 전원 공급 장치에서 전원을 공급받습니다. 벅-부스트 SEPIC LED 전원 공급 장치는 콜드 크랭크 등 다양한 배터리 전압을 통한 작동을 지원하며, 이 설계는 CISPR 25 전도성 및 방사성 방출 요구 사항을 충족하면서 솔루션 크기와 효율을 최적화합니다.

특징
  • 콜드 크랭크를 통과하여 작동
  • CISPR 25 클래스 5 규격 준수
  • 벅-부스트 작동(SEPIC)
  • 전체 진단(개방/단락/단일 LED 단락)
  • 하나가 고장 나면 모두 꺼지는 기능 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
KOKU004A.null (null KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXS4.PDF (276 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXS3.PDF (58 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXS6.ZIP (1565 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF15.ZIP (491 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXS5.PDF (294 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXS2.PDF (340 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92610-Q1450mA 출력, 개방, 단락 및 싱글 LED 단락 감지를 지원하는 오토모티브 싱글 채널 LED 드라이버.

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TPS92611-Q1300mA 출력, 개방형 및 단락 감지를 지원하는 오토모티브 단일 채널 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5155-Q12.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 후미등을 위한 차량용 2상(SEPIC + 선형) 정적 LED 드라이버 모듈 레퍼런스 설계 (Rev. A) PDF | HTML Download English Version (Rev.A) 2022. 11. 21
백서 Fundamentals to automotive LED driver circuits 2019. 5. 9