TIDA-020015

TIDA-020015

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 IGBT/SiC 절연 게이트 드라이버용 4.2W, 단일 채널, 차량용 12V 배터리 입력 플라이백 바이어스 전원 공급 장치입니다. 이 전원 공급 장치는 4.5V~65V DC의 넓은 입력 범위를 수용합니다. IGBT/SiC MOSFET 전원 모듈을 구동하는 경우 최대 180mA의 부하에서 +15V, -8V 또는 +20V, -4V로 출력을 구성할 수 있습니다. 이 시스템은 역방향 극성 보호, 전기 과도 클램핑, 과전압 및 부족 전압 보호 회로로 구성됩니다. 플라이백 컨트롤러는 ±1% 이상의 부하 및 라인 조정 성능으로 1차측 조정을 구현합니다. 전력계 설계에는 5.7kVRMS 강화 절연을 지원하는 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버가 포함되어 있으며 100mm × 62mm의 소형 폼 팩터로 설계되었습니다. 절연 DC 버스 감지, 절연 온도 감지, 로직 단락 보호 및 진단 기능이 포함되어 있습니다.

특징
  • 4.5V~65V DC의 입력 전압에서 넓은 VIN 플라이백 컨버터
  • 고전압 전도 과도 현상을 다운스트림 회로를 위한 안전한 수준으로 클램핑하기 위한 보호
  • 전원 공급 출력에서 프로그래밍 가능한 과전압 및 부족 전압 보호
  • 수명 연장 및 소형 폼 팩터를 위해 옵토커플러를 사용하지 않는 1차측 조정
  • 전력계 설계에 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버, DC 버스 감지 및 고전압 테스트를 위한 온도 감지 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEO8.PDF (3064 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZG3.PDF (143 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZG2.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZG0.ZIP (2646 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRZG5.ZIP (710 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFE7.ZIP (391 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZG4.PDF (616 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZG1.PDF (177 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5180-Q1 — 오토모티브 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q1 — 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3700-Q1 — 과전압 및 부족 전압 모니터링용 오토모티브 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 4.5-V to 65-V Input, Compact Bias Supply W/ Power Stage Ref. Des. for IGBT/SiC 2019. 4. 3

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01604 — HEV/EV 온보드 충전기를 위한 98.6% 효율, 6.6kW 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계 TIDA-01605 — 2레벨 끄기 보호 기능을 갖춘 차량용 듀얼 채널 SiC MOSFET 게이트 드라이버 레퍼런스 설계 TIDA-020014 — 3가지 유형의 IGBT/SiC 바이어스-공급 솔루션을 사용한 HEV/EV 트랙션 인버터 전력계 레퍼런스 설계