TIDA-020018

TIDA-020018

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 하이브리드 및 전기 자동차용 DC/DC 컨버터 및 OBC(온보드 충전기) 애플리케이션의 고압측 1차 전류 센싱을 보여줍니다. 전류 센싱에 절연 션트 접근 방식을 사용하면 높은 정확도, 선형성, 견고성을 비롯한 여러 가지 장점이 있습니다. 그러나 절연 증폭기의 입력 범위가 크면 션트에서 높은 전력 손실이 발생합니다. 이 문제를 해결하기 위해 이 레퍼런스 설계에서는 더 낮은 입력 범위의 절연 증폭기를 활용하여 전력 손실을 줄이고 션트 기반 접근 방식의 장점을 유지합니다.

특징
  • +/-50mV의 낮은 입력 범위로 션트의 전력 손실이 적어짐
  • 절연 증폭기를 사용한 3us의 지연(빠른 응답)
  • 140kV/μs(일반), 70kV/μs(최소)의 CMTI를 지원하는 고압측 전류 센스 회로
  • -40ºC~125ºC의 온도 범위에서 1% 미만의 비보정 정확도(AMC 출력)
  • 차동 또는 단일 종단 ADC와 직접 인터페이싱
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEL5.PDF (3032 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRYO2.PDF (105 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYO1.PDF (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYO4.ZIP (586 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF82.ZIP (699 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYO3.PDF (459 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYO0.PDF (252 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 증폭기

AMC1302-Q1 — 오토모티브, ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS763-Q1 — 활성화를 지원하는 오토모티브, 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376-Q1 — 차량용 정밀, 저잡음, 저 IQ 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

LM4132-Q1 — 차량용, SOT23 정밀 저손실 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501-Q1 — 절연 전원 공급 장치를 위한 차량용 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive shunt-based isolated current sensor reference design 2019. 1. 15