TIDA-020023

TIDA-020023

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 간단한 푸시-풀 출력 콤퍼레이터 및 고정밀 통합 전류 션트 모니터를 사용하는 정밀한 비례 솔레노이드 드라이브를 보여줍니다. 비례 솔레노이드를 정밀하고 정확하게 제어하는 것은 매끄러운 운전을 위해 차량의 자동 변속기에 특히 필요합니다. 이 설계는 솔레노이드의 정확한 위치에 영향을 미치는 두 가지 주요 요소, 즉 드라이브 및 온도에 대한 전류 감지 정확도와 관련이 있습니다.

특징
  • 0.5%(FSR)의 전류 감지 정확도
  • 드라이브 주파수 및 듀티 사이클: 1kHz
  • 통합 션트는 더 넓은 동적 범위에서 정확도 향상
  • 더 낮은 온도 드리프트
  • 넓은 공통 모드: -4V~80V
  • 향상된 PWM 제거 기능을 갖춘 고압측 드라이브, 고압측 솔레노이드 모니터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEO6A.PDF (4622 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZJ8.PDF (84 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZJ7.PDF (93 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZK0.ZIP (2465 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFF5.ZIP (198 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZJ9.PDF (345 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZJ6.PDF (211 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기

INA253 — PWM 제거 및 내부 션트 저항을 갖춘 80V, 양방향, 정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기

INA253-Q1 — AEC-Q100, PWM 제거 및 내부 션트 저항을 갖춘 80V, 양방향, 정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV1805-Q1 — 푸시-풀 출력 및 셧다운을 지원하는 오토모티브 고전압 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709-Q1 — 역전류를 보호하는 오토모티브 100mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Proportional Solenoid Drive W/ Highly-Accurate Current Sensor Ref. De (Rev. A) 2019. 5. 15