TIDA-020029

차량용 후방등을 위한 디지털 인터페이스 LED 제어 모듈 레퍼런스 설계

TIDA-020029

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량 간 알림 및 차량 설계 개인 설정에 사용할 수 있는 대화형 후미등 클러스터와 같은 차량용 후방 조명 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계에는 두 개의 선형 LED 드라이버가 통합되어 있습니다. CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 물리적 계층(또는 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 옵션)을 사용하면 LED 드라이버의 UART 기반 FlexWire 인터페이스를 통해 EMI 성능 저하 없이 장거리 오프보드 통신을 쉽게 달성할 수 있습니다.

특징
  • 높은 픽셀 수
  • UART 기반 FlexWire 인터페이스
  • 진단 및 보호
  • PWM(펄스 폭 변조) 디밍
  • 정밀한 전류 제어
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUES9.PDF (5752 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM302.PDF (465 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM301.PDF (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM304.ZIP (1384 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFO6.ZIP (582 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM303.PDF (2367 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM300.PDF (561 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

LIN 트랜시버

TLIN1029-Q1지배적 상태 시간 초과를 지원하는 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1042-Q1유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TPS929120-Q1FlexWire 인터페이스를 지원하는 12채널 차량용 40V 고압측 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Digital Interface LED Driving Module Reference Design for Automotive Rear Light 2019. 10. 24