TIDA-020033

TIDA-020033

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 클래스 H 오디오 및 추적 전원 공급 장치 오디오 서브시스템을 시연합니다. TAS6584-Q1 오디오 증폭기는 디지털 오디오 입력의 한계를 추적하고 LM5123-Q1 부스트 출력 전압을 조정하여 외부 마이크로컨트롤러 없이 전력 효율성 요구 사항을 충족합니다. 이 레퍼런스 디자인은 효율, 열 성능, 그리고 더 작은 총 풋프린트로 이어집니다. 또한 이 레퍼런스 디자인을 사용하면 나머지 오토모티브 오디오 아키텍처의 소프트웨어 변경을 최소화하면서 클래스 H 구현을 플러그 앤 플레이할 수 있습니다.

특징
  • 자체 포함 클래스 H 제어로 외부 증폭기 애플리케이션에서 구현을 간소화하고 추가 디지털 전원 컨트롤러 또는 소프트웨어의 필요성을 최소화합니다
  • 외부 과도, 역방향 배터리 상태 및 시스템 과전류 이벤트로부터 보호하는 입력 보호 회로가 포함되어 있습니다
  • 이 레퍼런스 디자인은 업계 최초로 전류 감지 및 통합 클래스 H 제어를 지원하는 45V 오토모티브 클래스 D 오디오 증폭기인 TAS6584-Q1을 사용합니다. 이 디자인은 최대 출력 전력과 하이파이 오디오를 제공
  • 이 설계에는 전원 공급 장치 설계를 간소화하는 추적 핀이 장착된 2.2MHz 넓은 VIN 저 Iq 동기식 부스트 컨트롤러인 LM5123-Q1도 포함되어 있습니다
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

중요 참고

이 레퍼런스 디자인의 테스트 데이터는 요청 시 제공됩니다. 지금 요청

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUA71A.PDF (725 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA302-Q1 — AEC-Q100, 36V, 양방향, 550kHz, 4V/µs, 듀얼 콤퍼레이터를 지원하는 고정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
오토모티브 오디오 증폭기

TAS6584-Q1 — 전류 감지 기능이 있는 오토모티브 45V, 10A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5123-Q1 — 2.2MHz 넓은 VIN 저 IQ 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM51231-Q1 — 2.2MHz 광역 VIN, 공기식 부스트 컨트롤러(출력 전압 추적 기능 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM7481-Q1 — 액티브 정류 구동 B2B NFET를 지원하는 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Class-H Audio and Tracking Power Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2024. 11. 11