TIDA-020040

TIDA-020040

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 일반적으로 차량용 시스템에서 볼 수 있는 전압 및 전류 과도 이벤트를 위한 보호 시스템을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 프리미엄 오디오 증폭기를 위한 전원 공급 기능을 희생하지 않으면서 기능, 크기 및 보호 기능을 최적화합니다.

특징
  • 과전압 보호 기능을 제공하고 최적 다이오드 정류기를 에뮬레이션하는 외부 역병렬 N채널 MOSFET이 장착된 최적 다이오드 컨트롤러
  • 과전류 보호 기능과 아날로그 전류 모니터링
  • 다양한 부하 크기에 맞게 간편하게 확장 가능한 솔루션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEX5.PDF (4724 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM720.PDF (212 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM719.PDF (97 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM722.ZIP (2085 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFX8.ZIP (726 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM721.PDF (874 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM718.PDF (230 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA302-Q1 — AEC-Q100, 36V, 양방향, 550kHz, 4V/µs, 듀얼 콤퍼레이터를 지원하는 고정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM7481-Q1 — 액티브 정류 구동 B2B NFET를 지원하는 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69-Q1 — 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Transient and Overcurrent Protection Filter Reference Design PDF | HTML 2020. 10. 12