TIDA-020065

TIDA-020065

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 표준 용융 퓨즈를 대체하는 것과 관련된 문제를 해결합니다. TPS1213-Q1 고압측 스위치 컨트롤러, INA296B-Q1 전류 감지 증폭기 및 마이크로컨트롤러를 구현함으로써 이 설계는 I2 t 과전류 보호, 저전력 모드를 제공하여 전력 소비를 최소화하고 저항식, 정전식 및 유도 부하를 구동하는 기능을 제공합니다. 이 설계에는 엔지니어가 고전류 스마트 퓨즈 애플리케이션에 대한 다양한 테스트를 실행할 수 있는 양방향 전류 감지를 포함한 여러 구성 옵션이 포함되어 있습니다.

특징
  • MSPM0L1306-Q1을 통한 소프트웨어 기반 I2t 퓨즈 알고리즘
  • 정전식 부하를 구동하기 위한 게이트 회전율 제한 회로를 통해 시동 시 통제되지 않은 돌입 전류 를 방지합니다
  • 저전력 모드에서 38μA(MSPM0L1306-Q1 미포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF43.PDF (4384 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMD69.PDF (260 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMD68.PDF (160 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMD71.ZIP (3428 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGQ8.ZIP (1032 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMD70.PDF (1253 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMD67.PDF (419 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA296B-Q1 — AEC-Q100, -5V~110V, 양방향, 1.1MHz 8V/µs 고정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
차체 및 조명 MCU

MSPM0L1306-Q1 — 64KB 플래시, 4KB RAM, 12비트 ADC, OPA, LIN이 포함된 차량용 32Mhz Arm® Cortex®-M0+

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치 컨트롤러

TPS1213-Q1 — 저전력 모드 및 조정식 단락 보호 기능을 갖춘 오토모티브 45V 저 IQ 고압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74704-Q1 — FET 양호한 오픈 드레인 출력을 지원하는 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B81-Q1 — 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화)

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22919-Q1 — 상승 시간이 제어되는 1채널, 5.5V, 1.5A, 90mΩ 자가 보호 AEC Q100 인증 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Smart Fuse Reference Design PDF | HTML 2024. 8. 15
백서 차량용 전자장치의 미래를 바꾸는 소프트웨어 정의 차량 (Rev. B) PDF | HTML Download English Version (Rev.B) 2025. 1. 29

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)