TIDA-020069

TIDA-020069

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 전기 자동차의 고전압 케이블에 대한 배터리 연결과 관련된 안전 회로로 작동하는 고전압 인터로크 루프(HVIL)를 설계하는 방법을 보여줍니다. 이 설계는 앰프, 콤퍼레이터, LDO 및 로직 게이트의 조합을 사용하여 HVIL 커넥터 상태에 대한 아날로그 및 디지털 판독값을 모두 제공합니다.

특징
  •  LED 표시를 통한 폭넓은 인터로크 루프 고장 진단         
  •  구성 가능한 정전류 생성         
  •  아날로그 및 디지털 출력 옵션         
  •  오류 상태 모니터링을 위한 조정 가능한 임계값         
  •  단방향 인터로크 시스템     
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF61.PDF (2688 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMCZ3.PDF (248 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCZ2.PDF (340 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCZ5.ZIP (1573 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGP4.ZIP (572 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCZ4.PDF (791 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCZ1.PDF (410 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74HCS08-Q1 — 오토모티브, 4채널, 2입력 2V~6V 고속(12ns) AND 게이트, 슈미트 트리거 입력 지원

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV9034-Q1 — 차량용, 5.5V, 저전압, 고성능 쿼드 푸시-풀 콤퍼레이터, 120ns 지연

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9002-Q1 — 비용 최적화된 애플리케이션을 위한 오토모티브 등급, 듀얼, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69-Q1 — 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
XOR(배타적 OR) 게이트

SN74HCS86-Q1 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 4채널, 2입력, 2V~6V 저전력 XOR(배타적 OR) 게이트

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive High-Voltage Interlock Loop (HVIL) Reference Design PDF | HTML 2024. 5. 23