TIDA-020072

TIDA-020072

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 직렬 이더넷 확장 커넥터를 통해 Jacinto™ 7 프로세서 EVM 보드와 상호 작용합니다. 차량용 이더넷 연결은 TI의 차량용 이더넷 PHY를 통해 추가됩니다. 이 설계는 TI의 DP83TC817S-Q1 100MBit/s 단일 페어 이더넷(SPE) PHY로 구현되며, 1000MBit/s 작동을 위해 DP83TG720S-Q1 SPE PHY로 전환하는 옵션이 있습니다. 커플링 네트워크는 12V에서 데이터 라인에 결합하는 데 사용됩니다.

특징
  • SGMII를 통해 Jacinto ™ 7 프로세서에 연결된 100BASE-T1 오토모티브 이더넷
  • 1000Base-T1 SPE PHY와 호환되는 풋프린트
  • 12V 전력 커플링을 위한 차량용 등급 필터 네트워크
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF83.PDF (590 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMDA9.PDF (344 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDA8.PDF (162 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDB1.ZIP (3514 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGR6.ZIP (3079 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDB0.PDF (1842 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDA7.PDF (517 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS629210-Q1 — SOT-583의 오토모티브 3V~17V, 1A, 고효율 및 저 IQ, 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E2U06-Q1 — USB 및 고속 인터페이스를 위한 오토모티브 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±25kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83TC817S-Q1 — MACsec을 지원하는 차량용 100BASE-T1 이더넷 시간 정밀 동기화 및 PHY, TC-10

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74701-Q1 — 전원 양호를 지원하는 차량용 500mA, 낮은 입력 전압(0.8V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B82-Q1 — AEC-Q100 등급 0 및 등급 1을 지원하는 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ LDO

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 100/1000Base-T1 Automotive Ethernet Expansion Reference Design for Jacinto™ 7 Processors PDF | HTML 2024. 9. 19