TIDA-03028

TIDA-03028

설계 파일

개요

이 검증된 레퍼런스 설계는 기능적으로 3G SDI 애플리케이션을 위한 SDI 리피터/신호 조절 솔루션입니다. 이 레퍼런스 설계는 SMPTE ST-424, ST-292 및 ST-259 전기 요구 사항과 호환됩니다.

특징
  • 3G, HD 및 SD SDI 애플리케이션을 지원하는 SDI 이퀄라이저, 리클로커 및 케이블 드라이버
  • 3G SDI 이하 비디오 속도의 케이블 길이를 연장합니다.
  • SDI 모듈식 제품에 적용 가능
  • 온보드 USB-to-I2C 덕분에 간편해진 장치 프로그래밍
  • 단일 2.5V 전원 공급 장치, 펌웨어/히트 싱크/레퍼런스 클록 필요 없음
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC46.PDF (1657 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPB7.ZIP (81 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPB6.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPB9.ZIP (340 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD18.ZIP (292 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPB8.ZIP (624 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPB5.PDF (278 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS735 — 500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 디지털 인터페이스(SDI) IC

LMH0318 — 케이블 드라이버가 통합된 3G HD/SD SDI 리클로커

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 디지털 인터페이스(SDI) IC

LMH0324 — 3G HD/SD 저전력 SDI 적응형 케이블 이퀄라이저

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 3G SDI Repeater with Reclocking Function Design Guide 2016. 7. 29

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect 유틸리티 툴