TIDA-03042

TIDA-03042

설계 파일

개요

설계 공간이 매우 제한된 웨어러블 애플리케이션을 위한 단일 셀 충전기 레퍼런스 설계입니다. TIDA-03042는 I2C 제어를 통해 호스트 컨트롤러와 연동하며 5V, 9V 또는 12V 입력 어댑터를 지원하고 최대 1.5A까지 충전할 수 있습니다. 실제 충전기 설계에는 1.7cm²의 공간만 필요하므로 총 부품 수와 보드 크기를 최소화하면서 충전 효율은 높일 수 있습니다.

특징
  • 최대 1.5A의 단일 셀 충전기
  • 0.5A 및 1.5A에서 92%의 충전 효율
  • 경부하 작업을 위한 저전력 PFM 모드
  • 3.9V~14V의 고입력 전압 작동 범위
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCW5.PDF (1311 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQG6.PDF (53 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQG5.PDF (33 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQG8.ZIP (1986 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDB2.ZIP (150 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQG7.PDF (129 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQG4.PDF (242 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25898 — 전원 경로가 있는 I2C 1셀 4A 벅 배터리 충전기 및 높은 입력을 위한 MaxchargeTM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Tiny Single-Cell Charger Reference Design for Wearable Applications 2017. 3. 21