TIDA-050007

TIDA-050007

설계 파일

개요

완전 무선 형식의 신형 이어버드는 휴대용 케이스 내부의 배터리로 충전됩니다. 이러한 독특한 디자인은 소형 솔루션 크기와 효율적인 전원 구성 요소를 필요로 합니다. 또한, 이 시장의 큰 요구로 인해 보다 경제적으로 동등한 기능을 제공해야 할 필요성이 증가하고 있습니다. 이 초저전력 레퍼런스 디자인은 USB 입력에서 공급받는 전원을 충전 케이스 배터리와 부스트 컨버터를 보여줍니다.

특징
  • 18µA 초저 대기 전류
  • 충전 케이스에서 최대 1.5A의 빠른 충전 전류 지원
  • 입력이 출력보다 높을 때 패스스루 모드 지원
  • 85% 이상의 충전 효율
  • 작은 솔루션 크기
  • 이어버드에서 최대 1mA 충전 정확도 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEA6.PDF (1652 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWH3.PDF (109 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWH2.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWH5.ZIP (1307 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEQ0.ZIP (756 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWH4.PDF (434 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWH1.PDF (197 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24073 — 독립형 1셀 1.5A 선형 배터리 충전기, 전원 경로, 4.2V VBAT 및 4.4V 출력 전압

데이터 시트: PDF
배터리 충전기 IC

BQ25100A — 4.3V 충전 전압 및 프로그래머블 사전 충전을 지원하는 독립형 1셀, 250mA 선형 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61099 — 800nA 초저 정동작 전류의 0.7Vin 동기 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV713P — 능동 출력 방전 및 활성화를 지원하는 150mA, 커패시터 프리 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A05 — 200mA, 초저 IQ, 고정밀, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ultra-low Standby Power Reference Design for Wireless Earbuds Battery Charger 2018. 4. 30