TIDA-050018

다용도 센서를 위한 6-µA 대기 전력을 지원하는 저전력 AAA 배터리 레퍼런스 설계

TIDA-050018

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 도어 및 윈도우 센서에 사용되는 저전력 부스트 컨버터 솔루션을 보여줍니다. 이 설계에는 알카라인 배터리, 초저 정동작 전류 부스트 컨버터 및 초저전력 소비 디지털 홀 효과 센서가 포함되어 있습니다. 또한 센서 상태를 전송하는 데 사용되는 초저전력 1GHz 미만 무선 마이크로컨트롤러에 전원을 공급할 수 있습니다.

특징
  • 알카라인 배터리에서 전원 공급
  • 300nA 초저 IQ 부스트 컨버터
  • 잡음에 민감한 부하를 위한 통합 LDO
  • 지속적인 모니터링을 위해 자기장 감지 기능이 항상 켜져 있음
출력 전압 옵션 TIDA-050018.1
입력 전압(최소)(V) .7
입력 전압(최대)(V) 3
Vout(공칭값) (V) 3
Iout(최대)(A) .09
출력 전력(W) .27
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEK0.PDF (8290 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXN9.PDF (66 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXN8.PDF (97 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXO1.ZIP (499 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF07.ZIP (731 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXO0.PDF (293 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXN7.PDF (113 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

홀 효과 래치 및 스위치

DRV5032저전력(5Hz, 1µA 미만) 저전압(최대 5.5V) 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61098저입력 전압, 4.3V 출력 전압, 동기 부스트 컨버터 - LDO 통합

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Pwer AAA-Battery Reference Dsign w/ 6-µA Standby Pwr for Multi-Purpse Sensor 2018. 11. 7

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01066 Sub-1GHz를 지원하고 코인 셀 배터리 수명이 10년인 저전력 도어 및 창문 센서 레퍼런스 디자인