TIDA-050021

TIDA-050021

설계 파일

개요

TIDA-050021은 GSM 모듈을 위한 백업 전원 레퍼런스 설계를 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 간단한 충전 펌프 회로를 추가하여 슈퍼 커패시터 전압이 1V로 떨어지는 경우에도 3.8V, 2A 출력 전력을 지원할 수 있으므로 슈퍼 커패시터에 저장된 에너지를 최대로 사용할 수 있습니다.

특징
  • 슈퍼 커패시터 전압 범위: 0.9V~2.7V
  • 최대 출력 전력: 3.8 V, 2 A
  • 고효율
  • 소형
  • 약 0.8A 고전류 선형 충전기
출력 전압 옵션 TIDA-050021.1
입력 전압(최소)(V) .9
입력 전압(최대)(V) 2.7
Vout(공칭값) (V) 3.8
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 7.6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEL6.PDF (1734 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRYD9.PDF (121 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYD8.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYE1.ZIP (552 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF61.ZIP (1055 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYE0.PDF (592 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYD7.PDF (158 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 GSM Module Back-Up Power Reference Design for Smart Meters 2018. 12. 21