TIDA-050027

TIDA-050027

설계 파일

개요

TIDA-050027 레퍼런스 설계는 텔레비전(TV) 플랫폼을 위한 전력 분배 솔루션입니다. 일반적인 전압 레일과 주변 기기를 에뮬레이션하는 구성을 제공하여 LCD 및 OLED TV를 포함한 여러 TV 전원 아키텍처에서 레퍼런스 설계로 사용할 수 있습니다. 입력부에서 eFuse는 단락 보호에 사용되며, 고효율 벅 컨버터는 코어 레일, 상시 동작 레일 및 주변 기기 레일에 필요한 전원을 제공합니다. 또한 특정 주변 기기를 위해 낮은 IQ 저손실 레귤레이터(LDO)가 클린 디지털 전원 레일을 제공합니다. 이러한 전원 구성 요소 외에도 부하 스위치는 통제된 회전율로 전압을 제어하여 전원 시퀀싱과 절전 기능을 지원합니다. 또한 통합된 부하 스위치는 BOM 수와 솔루션 크기를 줄이면서 자가 보호 기능을 제공합니다.

특징
  • 일반 TV 레일을 위한 완전한 기능을 갖춘 전원 트리를 사용하면 시스템 설계에서 부하 스위치, 벅 컨버터 및 LDO를 적절하게 선택할 수 있습니다.
  • 더 작은 솔루션 크기를 위해 빠른 과도 응답과 감소된 BOM 수를 제공하는 고효율 벅 컨버터
  • 통합된 보호 기능이 안정성을 향상하여 시스템 수명 연장
  • 사용하지 않는 부하를 차단하여 시스템 효율을 향상하고 대기 전류를 감소
  • 로드 스위치는 개별 FET 솔루션과 비교할 때 더 작은 솔루션 크기와 적은 부품 수 제공
출력 전압 옵션 TIDA-050027.1 TIDA-050027.2 TIDA-050027.3 TIDA-050027.4 TIDA-050027.5
입력 전압(최소)(V) 12 12 5 5 3.3
입력 전압(최대)(V) 16 16 5 5 3.3
Vout(공칭값) (V) 5 1 1.5 3.3 1.8
Iout(최대)(A) 4 6 2 1 1
출력 전력(W) 20 6 3 3.3 1.8
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEO4B.PDF (7346 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZM8A.PDF (222 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZM7A.PDF (61 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM330.ZIP (1199 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFG1A.ZIP (974 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZM9A.PDF (1237 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZM6A.PDF (386 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TLV62568 — SOT23 및 SOT563 패키지의 2.5V-5.5V 입력, 1A 고효율 스텝다운 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV62569A — SOT 패키지에 강제 PWM을 지원하는 2A 고효율 스텝다운 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS564201 — Eco-mode를 지원하는 4.5V~17V 입력, 4A 출력 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS566250 — VID 제어를 지원하는 4.5V~17V 6A 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV755P — 활성화를 지원하는 500mA 높은 PSRR 저 IQ 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV759P — 1A, 저 IQ, 높은 정확도, 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터(활성화)

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22810 — 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 18V, 3A, 79mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22919 — 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 5.5V, 1.5A, 90mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22975 — 조정 가능한 상승 시간, 선택적 출력 방전 및 열 셧다운을 지원하는 5.7V, 6A, 16mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS25221 — 0.275-2.7A 조정 ILIMIT, 2.5-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브-하이, 역방향 차단

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TLV809E — 액티브 로우 푸시-풀 출력을 지원하는 저전력 전압 수퍼바이저(리셋 IC)

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2595 — 2.7V~18V, 34mΩ, 소형 WSON 패키지의 과전압 보호 기능을 갖춘 0.5~4A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Multi-rail TV Power Supply Ref Design With Flexible Partitioning (Rev. B) 2019. 11. 11