TIDA-050028

TIDA-050028

설계 파일

개요

TIDA-050028 레퍼런스 설계는 SSD 모듈의 프론트 엔드 보호를 제공하며 표준 3.3V, 1.8V 및 1.5V 레일에 대한 완전한 기능을 갖춘 파워 트리를 보여줍니다. 크기에 최적화된 이 설계는 고객이 통합 회로 보호 장치, 부하 스위치 및 DC/DC 컨버터를 적절하게 선택할 수 있도록 도와줍니다.

특징
  • 최대 3A의 표준 3.3V, 1.8V 및 1.5V 레일에 대한 완전한 기능을 갖춘 SSD 파워 트리를 통해 시스템 설계 시 부하 스위치와 DC/DC 장치를 적절하게 선택 가능
  • TPS2595 eFuse의 빠른 과전압 클램프 기능을 통해 안정적이고 견고한 시스템 전원 버스 VBus 보장
  • 부하 스위치를 통해 개별 MOSFET 솔루션에 비해 더 작은 솔루션 크기와 더 낮은 온 저항 제공
  • 모든 스위치 전원 레일에 돌입 전류를 제한하기 위한 회전율 제어 포함
출력 전압 옵션 TIDA-050028.1 TIDA-050028.2 TIDA-050028.3 TIDA-050028.4 TIDA-050028.5 TIDA-050028.6 TIDA-050028.7
입력 전압(최소)(V) 2.7 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 1.4
입력 전압(최대)(V) 18 5.7 5.7 5.5 5.5 5.5 5.5
Vout(공칭값) (V) 3.3 2.8 1.15 1.5 2.8 12 3.3
Iout(최대)(A) 3.7 1.5 1 .5 1.5 .1 .05
출력 전력(W) 12.21 4.2 1.15 .75 4.2 1.2 .165
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Hot Swap Other Other Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Boost- Integrated Switch Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEP6.PDF (6736 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZP8.ZIP (172 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZP7.ZIP (80 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZQ0.ZIP (3228 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFG7.ZIP (488 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZP9.ZIP (706 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZP6.ZIP (435 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61372 — 부하 분리 기능을 갖춘 16V/3.6A 동기 부스트

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62821 — 1.5mm × 1.5mm VSON-HR 패키지의 1% 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62822 — 1.5mm × 1.5mm VSON-HR 패키지의 1% 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 2A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV743P — 활성화를 지원하는 300mA 저 Iq 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22975 — 조정 가능한 상승 시간, 선택적 출력 방전 및 열 셧다운을 지원하는 5.7V, 6A, 16mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22976 — 2채널, 5.7V, 6A, 14-mΩ, 조정 상승 시간 및 선택적 출력 방전을 지원하는 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2595 — 2.7V~18V, 34mΩ, 소형 WSON 패키지의 과전압 보호 기능을 갖춘 0.5~4A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 VBus Protection With eFuse for Solid State Drive Modules Reference Design 2019. 5. 13