TIDA-050031

차량용 긴급 통화 애플리케이션을 위한 백업 배터리 전원 레퍼런스 설계

TIDA-050031

설계 파일

개요

이 백업 전원 레퍼런스 설계는 차량용 e-Call 애플리케이션을 위한 것입니다. 백업 배터리로 1셀 LiFePO4를 사용합니다. 부스트 컨버터 TPS61088-Q1을 사용하여 최소 백업 배터리 전압을 2V까지 낮출 수 있으며 최대 출력 전력은 8V/1.7A입니다. 이 레퍼런스 설계는 작은 크기의 저비용, 고효율이 특징입니다. 이 제품을 사용하여 백업 배터리에서 부스트하는 경우 통합 솔루션 경쟁 제품에 비해 효율성이 훨씬 향상되고 중복성은 줄어듭니다.

특징
  • 넓은 입력 전압 범위: 3.8~36 V
  • 100mA 선형 충전기
  • 백업 배터리 전압이 2V로 떨어질 때 8V/1.6A 출력 전력 제공
  • 고효율
  • 저비용
출력 전압 옵션 TIDA-050031.1
입력 전압(최소)(V) 2
입력 전압(최대)(V) 3.4
Vout(공칭값) (V) 9
Iout(최대)(A) 1.5
출력 전력(W) 13.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
KOKU003A.null (null KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM348.PDF (120 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM347.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM350.ZIP (761 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFP6.ZIP (613 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM349.PDF (518 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM346.PDF (186 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR33630-Q13.8V~36V, 3A 동기 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61088-Q110A 완전 통합 동기 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A25전원 양호 기능을 지원하는 300mA, 18V, 초저 IQ, 고정밀, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL4312.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 차량용 긴급 통화 애플리케이션, eCall 및 T-Box를 위한 백업 배터리 전원 레퍼런스 설계 (Rev. A) PDF | HTML Download English Version (Rev.A) 2022. 11. 16