TIDA-050032

TIDA-050032

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 데이터 집신기의 RS485 애플리케이션을 대상으로 하는 5V, 200mA 출력 플라이백 DC-DC 전원 컨버터에 관한 것입니다.

4,000VAC 절연 전원 회로는 완전 통합 컨버터 TLV61046A 및 기성품 변압기를 사용하기 때문에 간단하고 비용 효율적인 솔루션입니다. RS485 장치에 전원을 공급하기 위해 전체 회로를 시스템 보드로 쉽게 옮길 수 있어 회로도 및 레이아웃의 설계 시간이 크게 단축됩니다.

효율성, 부하 조정 및 작동 파형 등의 자세한 벤치 테스트 결과는 사용 설명서에서 참조할 수 있습니다.

특징
  • 4.5V~5.5V 입력 전압 범위
  • 200mA의 최대 출력을 지원하는 5V 출력 전압
  • 4,000VAC 절연 전압 변압기
  • 솔루션 비용을 최소화하기 위한 1차측 조정
  • 평가 보드로 테스트한 회로
출력 전압 옵션 TIDA-050032
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 5.5
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) .2
출력 전력(W) 1
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEU9.PDF (629 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM236.PDF (40 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM235.PDF (97 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM238.ZIP (320 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFN3.ZIP (204 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM237.PDF (190 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM234.PDF (77 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TLV61046A — 전원 다이오드 및 절연 스위치가 있는 28V 출력 전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 5 V Output, 4000-VAC Isolation Power Supply Reference Design 2019. 10. 7