TIDA-050033

TIDA-050033

설계 파일

개요

TIDA-050033 레퍼런스 설계는 스마트 계량기 PLC 모듈을 위한 백업 전원 공급 장치 솔루션을 보여줍니다. 비용 효율적인 부스트 컨버터 TLV61048을 사용함으로써 최소 작동 전압이 확장되어 슈퍼 커패시터 사용률을 극대화합니다. 더 작은 크기(더 낮은 커패시턴스)의 슈퍼 커패시터를 선택할 수 있으므로 총 BOM(재료 사양서)이 감소합니다.

특징
  • 더 작은 크기의 슈퍼 커패시터를 사용하여 동일한 부하 공급 가능
  • 고효율
  • 슈퍼 커패시터 최소 작동 전압: 1.3V
  • 약 60mA의 선형 충전기
출력 전압 옵션 TIDA-050033.1
입력 전압(최소)(V) 1.3
입력 전압(최대)(V) 2.5
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .2
출력 전력(W) 2.4
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEU8.PDF (458 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM317.PDF (83 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM316.PDF (56 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM319.ZIP (1425 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFO9.ZIP (909 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM318.PDF (335 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM315.PDF (108 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TLV61048 — SOT-23 패키지의 14V 출력 전압 비동기 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS560430 — 4V~36V, 0.6A 동기 스텝다운 SIMPLE SWITCHER® 전력 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2 — -20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 23.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Smart Meter PLC Module Backup Power Supply Reference Design 2019. 10. 29