TIDA-050035
카메라 PMIC를 사용한 확장 가능한 오토모티브 2-MP 카메라 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-050035
개요
이 레퍼런스 설계는 차량용 운전자 보조(ADAS) 시스템 및 기타 비전 애플리케이션을 위한 확장 가능한 소형 카메라 모듈을 제공합니다. 2메가픽셀(2MP) 이미저와 4Gbps 시리얼라이저 및 4채널 전원 관리 통합 회로(PMIC)를 결합합니다.
카메라 모듈은 애플리케이션에 따라 다양한 이미지 센서에 대한 전원 및 시리얼라이저 구성 요소의 유연성과 확장성을 보여주는 2보드 설계입니다.
4Gbps 시리얼라이저는 FPD-Link III 시리얼라이저/디시리얼라이저 기술이 통합되어 있어, 압축되지 않은 비디오 데이터를 SoC(System-on-a-Chip) 또는 머신 비전 프로세싱 시스템으로 원격으로 전송할 수 있습니다. 양방향 제어 신호 및 POC(Power-over-Coax)도 단일 케이블로 카메라 모듈로 전송할 수 있습니다.
카메라 PMIC는 프로그래밍 가능한 출력 전압 및 시퀀싱을 갖춘 벅 컨버터 3개와 LDO(저손실) 레귤레이터 1개를 통합하여 유연성과 열 성능에 최적화된 소형 설계를 가능하게 합니다. 통제기 및 기타 모니터링은 각 레일에 통합되어 있어 구성 요소 수와 전체적인 폼 팩터를 더욱 줄입니다.
특징
- 다양한 이미지 센서와 호환되는 20mm x 20mm 전원 및 시리얼라이저 PCB
- 고효율 및 저잡음 전원 공급 장치
- 4Gbps DS90UB953-Q1 장치를 사용한 고해상도 카메라 애플리케이션
- 풀 HD, AD 13비트, MIPI 4레인, RAW24, RAW20, RAW16, RAW14, RAW12를 제공하는 2.6MP AR0233 이미지 센서 ON Semi™
- 디지털 비디오, 전원, 제어 및 진단을 위한 단일 Rosenberger FAKRA 동축 커넥터
- ASIL(Automotive Safety Integrity Level)을 구현하는 추가 진단 기능
| 출력 전압 옵션 | TIDA-050035.1 | TIDA-050035.2 | TIDA-050035.3 | TIDA-050035.4 |
|---|---|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 입력 전압(최대)(V) | 18.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout(공칭값) (V) | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 1.2 |
| Iout(최대)(A) | .142 | .026 | .157 | .058 |
| 출력 전력(W) | .497 | .0728 | .2826 | .0696 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC | DC | DC |
| 토폴로지 | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
차량용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDM478.ZIP (128 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저
DS90UB953-Q1 — 2MP/60fps 카메라 및 레이더용 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 시리얼라이저
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650320-Q1 — 카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V 800mA PMIC
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650330-Q1 — 카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V 1.5A PMIC
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Scalable Automotive 2-MP Camera Module Reference Design With Camera PMIC | 2020. 2. 24 |