TIDA-050036

TIDA-050036

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용 운전자 모니터링 시스템(DMS) 및 기타 비전 애플리케이션을 위한 확장 가능한 소형 카메라 모듈을 제공합니다. 2메가픽셀(2MP) 이미저와 4Gbps 시리얼라이저 및 4채널 전원 관리 통합 회로(PMIC)를 결합합니다.

카메라 모듈은 ADAS 애플리케이션에 따라 다양한 이미지 센서에 대한 전원 및 시리얼라이저 구성 요소의 유연성과 확장성을 보여주는 2보드 설계입니다. 4Gbps 시리얼라이저는 FPD-Link III 시리얼라이저/디시리얼라이저 기술이 통합되어 있어 압축되지 않은 비디오 데이터를 디스플레이 또는 머신 비전 프로세싱 시스템으로 원격으로 전송할 수 있습니다. 양방향 제어 신호 및 POC(Power-over-Coax)도 단일 케이블로 카메라 모듈로 전송할 수 있습니다.

카메라 PMIC는 프로그래밍 가능한 출력 전압 및 시퀀싱을 갖춘 벅 컨버터 3개와 LDO(저손실 레귤레이터) 1개를 통합하여 유연성과 열 성능에 최적화된 소형 설계를 가능하게 합니다. 통제기는 각 레일에 통합되어 있어 구성 요소 수와 전체적인 폼 팩터를 더욱 줄입니다.

특징
  • 다양한 이미지 센서와 호환되는 20mm x 20mm 전원 및 시리얼라이저 PCB
  • 고효율 및 저잡음 전원 공급 장치
  • 4Gbps DS90UB953 장치를 사용한 고해상도 카메라 애플리케이션
  • 풀 HD, AD 10비트, MIPI 2레인, RAW10을 제공하는 OmniVision™의 2.1MP OV02311 이미저
  • 디지털 비디오, 전원, 제어 및 진단을 위한 단일 Rosenberger FAKRA 동축 커넥터
  • ASIL을 지원하는 추가 진단 기능
출력 전압 옵션 TIDA-050036.1 TIDA-050036.2 TIDA-050036.3 TIDA-050036.4
입력 전압(최소)(V) 4 0 0 0
입력 전압(최대)(V) 18.3 5.5 5.5 5.5
Vout(공칭값) (V) 3.5 2.8 1.8 1.2
Iout(최대)(A) .14 .032 .164 .08
출력 전력(W) .49 .0896 .2952 .096
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEV7A.PDF (5129 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM382.ZIP (194 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM381.ZIP (84 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM384.ZIP (3529 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFQ3.ZIP (1068 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM383.ZIP (1305 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM380.ZIP (720 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB953-Q12MP/60fps 카메라 및 레이더용 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650320-Q1카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V 800mA PMIC

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650330-Q1카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V 1.5A PMIC

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650331-Q1벅 컨버터 3개, 카메라 모듈용 LDO 1개를 지원하는 18V PMIC(최대 ASIL B)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650332-Q1카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V PMIC

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650333-Q1벅 컨버터 3개, 카메라 모듈용 LDO 1개를 지원하는 18V PMIC(최대 ASIL B)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 2-MP Camera Module Reference Design for DMS and Other Camera Modules (Rev. A) 2020. 1. 15