TIDA-050041

BCI(벌크 전류 주입) 호환 오토모티브 후미등 레퍼런스 설계

TIDA-050041

설계 파일

개요

TPS92611-Q1을 위한 이 레퍼런스 설계는 차량용 후방 라이트 EMC 규격 준수 설계입니다. 이 설계는 여러 단일 채널 장치를 사용해 배터리 애플리케이션에 직결하고 오류 핀이 서로 연결되어 하나가 고장 나면 모두 꺼지는 기능을 실현합니다. 이 레퍼런스 설계는 ISO11452-4 테스트 200mA 대체 방법 및 HKMC ES96200 표준에 따라 BCI(벌크 전류 주입) 테스트를 통과하기 위한 몇 가지 권장 사항을 제공합니다.

특징
  • BCI(벌크 전류 주입) 테스트 통과: – ISO11452-4 200mA 표준 – HKMC ES96200 표준
  • 하나가 고장 나면 모두 꺼지는 기능 지원
  • 오프보드 구동 애플리케이션에 적합
출력 전압 옵션 TIDA-050041.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 9
Iout(최대)(A) .1
출력 전력(W) .9
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEW5.PDF (223 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDT175.PDF (835 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDT176.PDF (1406 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM556.PDF (230 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM555.PDF (89 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM558.ZIP (770 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFT9.ZIP (123 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM557.PDF (298 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM554.PDF (190 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92611-Q1300mA 출력, 개방형 및 단락 감지를 지원하는 오토모티브 단일 채널 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Bulk Current Injection (BCI) Compliant Automotive Rear Light Reference Design PDF | HTML 2020. 4. 19
* 테스트 보고서 TIDA-050041 Test Report (Closed Loop) 2020. 4. 15
* 테스트 보고서 TIDA-050041 Test Report (Substitution) 2020. 4. 15

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00264 오토모티브 후방 램프 EMC 레퍼런스 디자인