TIDA-050042

TIDA-050042

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 소형 레이아웃 영역과 최대 1.5A 충전 전류 능력을 가지고 있어 ±3%의 충전 전압 정확도와 ±3%의 충전 전류 정확도를 제공하는 미드엔드 또는 로우엔드 진공 로봇용으로 비용 최적화된 온보드 배터리 충전기 솔루션을 보여줍니다.

이 설계는 정전류(CC) 및 정전압(CV) 충전 프로필에 대한 안정적이고 원활한 사전 충전을 지원하며, 4S2P 리튬-이온 배터리 팩을 이용해 평가했습니다.

특징
  • 광범위 입력 전압 지원: 4V~30V(1s~6s 리튬-이온 배터리 충전기 솔루션)
  • 최대 1.5A 충전 전류
  • 외부 회로를 사용한 순수 하드웨어 구성 가능 3단계 충전
    • 사전 충전, 정전류(CC) 및 정전압(CV)
    • CC 및 CV
  • 간단한 아날로그 회로를 사용하여 사전 충전 단계 구현
  • 내부 보상 및 간단한 제어 로직으로 부드럽고 안정적인 CC-CV 변환을 구현
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEX6.PDF (4178 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM671.PDF (122 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM670.PDF (73 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM673.ZIP (5414 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFW8.ZIP (406 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM672.PDF (429 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM669.PDF (166 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV7021 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 저전력, 소형 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9002 — 비용 최적화 애플리케이션용 싱글, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
조명 LED 드라이버

TPS92200 — 조광 옵션을 지원하는 4V~30V 입력 전압, 1.5A 출력 전류, 동기 벅 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS3300 — 33V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 1-6s, up to 1.5A Li-ion Battery Charger Ref Design with Switching CC Source 2020. 8. 21