TIDA-050045

Type 3 IEEE802.3bt 지원 능동 클램프 순방향 컨버터 PoE 구동 장치 레퍼런스 디자인

TIDA-050045

설계 파일

개요

이 TI 레퍼런스 설계에서는 PoE를 통한 전력 디바이스(PD)용 타입 3, 클래스 6, 51W 능동 클램프 순방향 컨버터를 보여줍니다. TPS23730 PD 컨트롤러는 PWM 컨트롤러를 포함하면서 동시에 감지 및 분류 기능을 제공합니다. 이 설계에서는 37V~57V PoE 입력을 받고, IP 네트워크 카메라 및 무선 액세스 지점 같은 애플리케이션 용도로 5V 레일을 출력합니다. 

특징
  • IEEE802.3bt 타입 3 적합 PoE PD
  • 플라이백 또는 능동 클램프 순방향 구성을 위한 일체형 PWM 컨트롤러
  • EMI 감소를 위한 주파수 디더링
  • 고급 시작 및 히컵 모드 과부하 보호를 지원하는 소프트 시작 제어
  • 자동 전원 유지 서명(MPS)
  • 소프트 스탑 셧다운
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEX8.PDF (7810 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM701.PDF (456 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM700.PDF (144 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM703.ZIP (5019 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFX4.ZIP (940 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM702.PDF (1681 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM699.PDF (444 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

전동 장치

TPS23730고효율 DC-DC 컨트롤러를 지원하는 IEEE 802.3bt 유형 3 클래스 1-6 PoE 2 PD

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 59mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV4311.5% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Type 3 IEEE802.3bt-ready Active Clamp Forward Converter PoE Powered Device Refe PDF | HTML 2020. 9. 21