TIDA-050051

MIPI CSI-2 인터페이스, PMIC, FPD-Link를 지원하는 오토모티브 8.3MP 저비용 카메라 모듈 레퍼런스 설계

TIDA-050051

설계 파일

개요

이 카메라 모듈 레퍼런스 설계는 8.3메가픽셀 이미저와 4.16Gbps TI FPD™ Link III 시리얼라이저를 결합하여 차량용 운전자 보조 시스템(ADAS)의 소형 저비용 카메라에 대한 요구 사항을 해결합니다. 또한 초소형 폼 팩터로 두 장치 모두에 전원 관리 통합 회로(PMIC) 전원 공급 장치를 제공합니다.

이 설계에는 8.3MP RAW12 HDR 비디오 데이터와 전원을 모두 전송하는 단일 동축 케이블을 사용하여 원격 차량용 카메라 모듈을 디스플레이 또는 머신 비전 프로세싱 시스템에 연결하는 고속 직렬 인터페이스가 포함되어 있습니다.

특징
  • 단일 20mm x 20mm PCB에 맞는 통합 전원 공급 장치를 지원하는 공간 최적화된 설계
  • 통합된 TPS650320-Q1 전원 공급 장치에는 고효율, 저잡음 전원 공급을 가능하게 하는 3개의 강압 컨버터와 LDO가 포함되어 있음
  • 기능 안전 애플리케이션을 지원하는 P2P 호환 전원 공급 장치
  • DS90UB953-Q1을 사용하여 최대 8MP/27fps의 카메라 애플리케이션을 지원
  • HDR RAW12, RAW14, RAW16, RAW20, RAW24를 제공하는 Onsemi의 8.3MP AR0820 이미지 센서
  • 디지털 비디오, 전원, 제어 및 진단을 위한 단일 Rosenberger Fakra 동축 커넥터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUF05.PDF (1464 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMAU3.PDF (281 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAU2.PDF (157 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAU5.ZIP (1526 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG99.ZIP (965 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAU4.PDF (998 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAU1.PDF (412 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB953-Q12MP/60fps 카메라 및 레이더용 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650320-Q1카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V 800mA PMIC

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650330-Q1카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V 1.5A PMIC

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650331-Q1벅 컨버터 3개, 카메라 모듈용 LDO 1개를 지원하는 18V PMIC(최대 ASIL B)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650332-Q1카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V PMIC

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650333-Q1벅 컨버터 3개, 카메라 모듈용 LDO 1개를 지원하는 18V PMIC(최대 ASIL B)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 8.3-MP POC Camera Module Reference Design with PMIC and FPD-Link III 2022. 8. 29