TIDA-050052

TIDA-050052

설계 파일

개요

TIDA-050052 레퍼런스 설계는 TPS62903을 사용한, 설계 공간이 매우 제한된 애플리케이션용의 3V~17V VIN 전압 벅 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 이 레퍼런스 설계는 입력 전압을 1.2V VOUT로 낮추며, 고효율 및 낮은 정동작 전류로 최대 3A의 부하를 제공할 수 있습니다. 이 설계에 사용되는 인덕터는 약 48mΩ DCR을 갖춘 1μH 인덕터입니다. 모든 외부 부품을 포함한 총 솔루션 크기는 25mm2로, 업계 최저 작동 정동작 전류(IQ)로 고효율 DC/DC 변환, 소형 솔루션 크기를 지원합니다.

특징
  • 25mm2의 소형 토털 솔루션
  • 120mA/mm2 전력 밀도
  • 3V ~ 17V 입력 전압
  • 최대 3A의 연속 출력 전류
  • 낮은 IQ: 4μA(일반)
  • -40ºC~150ºC의 작동 접합부 온도
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEZ7.PDF (2793 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM913.PDF (926 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM912.PDF (130 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM915.ZIP (876 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG19.ZIP (76 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM914.PDF (400 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM911.PDF (129 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62903 — 1.5mm × 2mm QFN 패키지의 3V~17V, 3A 고효율 저 IQ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High Power Density 17-V, 3-A Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2021. 8. 23