TIDA-050056

TIDA-050056

설계 파일

개요

TIDA-050056은 5V~17V 입력 전압 벅 컨버터 레퍼런스 설계로, 설계 공간이 매우 제한된 애플리케이션을 위한 제품입니다.  TPS629210-Q1 벅 컨버터가 탑재된 이 레퍼런스 설계는 입력 전압을 3.3VOUT로 낮추며, 고효율 및 낮은 정동작 전류로 최대 1A의 부하를 전달할 수 있습니다. 이 설계에 사용되는 인덕터는 약 138mΩ DCR을 갖춘 1.5μH 인덕터입니다. 모든 외부 부품을 포함한 전체 솔루션 크기는 20mm²입니다. 이 설계는 낮은 작동 정동작 전류(IQ)로 고효율 DC/DC 변환 및 소형 솔루션 크기를 제공합니다. TPS629210-Q1과 핀 대 핀으로 호환되는 TPS629210 디바이스에 동일한 설계가 적용됩니다.

특징
  • 20mm²의 소형 총 솔루션
  • 50mA/mm²의 전력 밀도
  • 5V ~ 17V 입력 전압
  • 최대 1A의 연속 출력 전류
  • 저 IQ: 4μA(일반)
  • 40°C~150°C의 작동 접합부 온도
출력 전압 옵션 TIDA-050056.1
입력 전압(최소)(V) 5
입력 전압(최대)(V) 17
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 3.3
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch
차량용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUC56.PDF (1934 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMA40.PDF (156 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMA39.PDF (152 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMA42.ZIP (10702 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG46.ZIP (5201 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMA41.PDF (382 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMA38.PDF (232 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS629210-Q1SOT-583의 오토모티브 3V~17V, 1A, 고효율 및 저 IQ, 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High Power Density 12-Vin, 3.3-Vout, 1-A Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2022. 3. 15