TIDA-050071
ADAS 및 인포테인먼트 애플리케이션을 위한 오프 배터리 프로세서 전원 레퍼런스 설계
TIDA-050071
개요
차량용 오프 배터리 프로세서 전원 레퍼런스 설계는 TDA4x-Q1 및 AM6x-Q1과 같은 일반적인 ADAS(첨단 운전 보조 시스템) 및 인포테인먼트 프로세서에 전원을 공급하는 다용도 보호 전원 트리를 제공합니다. 설명된 프로세서는 센서 융합 시스템, 카메라 모듈 및 도메인 컨트롤러와 함께 작동합니다. 자세한 지침을 통해 설계자가 보호 전원 시스템을 만드는 데 도움을 제공합니다. DDR(이중 데이터 전송률) 메모리 및 보조 부하에 대한 추가 전원 레일이 제공됩니다. 이 설계에는 전원 레일 전압 및 시퀀싱을 프로그래밍하기 위한 온보드 MSPM0 MCU(마이크로컨트롤러)가 포함되어 있습니다.
특징
- TDA4x-Q1, AM69x-Q1, AM62x-Q1 및 기타 프로세서를 위한 완전 통합 전원 공급 장치 레일
- 소형 설계 크기(54mm × 54mm)
- 최저 3V까지 콜드 크랭킹 지원
- 적은 BOM(재료 사양서) 수
- 보조 부하 구동을 위한 추가 전원 레일
- 온보드 프로그래밍 기능
| 출력 전압 옵션 | TIDA-050071.1 | TIDA-050071.10 | TIDA-050071.2 | TIDA-050071.3 | TIDA-050071.4 | TIDA-050071.5 | TIDA-050071.6 | TIDA-050071.7 | TIDA-050071.8 | TIDA-050071.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 입력 전압(최대)(V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vout(공칭값) (V) | 3.3 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Iout(최대)(A) | 3 | 3.5 | 3 | .01 | .3 | .3 | .4 | .4 | 2 | 2 |
| 출력 전력(W) | 9.9 | 6.3 | 9.9 | .018 | .54 | .54 | .72 | .72 | 3.6 | 3.6 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| 토폴로지 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
차량용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
SLVRBU8.PDF (127 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
차체 및 조명 MCU
MSPM0L1306-Q1 — 64KB 플래시, 4KB RAM, 12비트 ADC, OPA, LIN이 포함된 차량용 32Mhz Arm® Cortex®-M0+
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM74900-Q1 — 회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7B4255-Q1 — 트래킹 허용 오차 5mV의 오토모티브, 70mA 40V 전압 추적 LDO(저손실) 레귤레이터
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS6521905-Q1 — 3개의 벅 컨버터, 4개의 LDO를 지원하는 차량용 사용자 프로그래머블 전원 관리 IC(PMIC)
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Off-Battery Processor Power Reference Design for ADAS and Infotainment Applications | PDF | HTML | 2025. 8. 14 |