TIDA-050072

TIDA-050072

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 휴대폰, 랩톱 및 태블릿을 포함한 많은 충전 애플리케이션을 대상으로 하는 65W USB PD3.0 어댑터입니다. 이 설계는 전류 감지 에뮬레이션이 포함된 LMG3624 통합 GaN FET를 사용하여 높은 효율 및 전력 밀도를 달성합니다. 반공진 플라이백이 고효율을 제공하여 단순성과 낮은 스위칭 손실 사이의 균형을 유지합니다.

특징
  • 소형 어댑터 설계에 적합한 25.29W/in³ 전력 밀도
  • 전부하, 90Vac 입력에서 92.83%의 효율
  • 전부하, 115Vac 입력에서 94.09%의 효율
  • 전부하, 230Vac 입력에서 94.32% 효율
  • 통합 무손실 전류 센서를 통해 160mW 손실 감소
  • 115Vac에서 30mW 대기 전력
출력 전압 옵션 TIDA-050072.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 20
Iout(최대)(A) 3.25
출력 전력(W) 65
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF57.PDF (1683 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMC71.PDF (262 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMC70.PDF (161 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC73.ZIP (1717 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGJ6.ZIP (930 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMC72.PDF (1215 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMC69.PDF (613 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3624 — 일체형 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 700V 155mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 65-W, GaN-Based USB PD 3.0 USB Type-C® Adapter Reference Design PDF | HTML 2023. 11. 28