TIDA-050073

TIDA-050073

설계 파일

개요

이 낮은 리플 전원 공급 장치 레퍼런스 설계는 3.8V~30V 입력에서 최대 3A의 전류에서 1.2V 출력 전압을 지원합니다. 이러한 낮은 리플 전압은 ADC, RF 트랜시버 및 아날로그 프론트 엔드(AFE)와 같은 많은 애플리케이션에 필요합니다. TPS62933F 전력 컨버터를 2단계 LC 필터와 결합하여 사용하면 매우 단순한 낮은 리플 전력 설계를 통해 3A 전류에서 1.2V 출력 전압을 만들 수 있습니다.

특징
  • 1mV 미만의 저출력 리플 피크-피크 진폭
  • 3.8V~30V의 넓은 입력 전압 범위
  • 최대 3A의 연속 출력 전류
  • 내부 보상을 지원하는 피크 전류 제어 모드
  • 접합부 작동 온도: -40°C~150°C
출력 전압 옵션 TIDA-050073.1
입력 전압(최소)(V) 3.8
입력 전압(최대)(V) 30
Vout(공칭값) (V) 1.2
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 3.6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch
데이터 센터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF58.PDF (1175 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMD18.PDF (202 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMD17.PDF (157 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMD20.ZIP (2723 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGN9.ZIP (614 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMD19.PDF (671 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCR8.PDF (228 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62933FSOT-583 패키지의 3.8V~30V 입력, 3A, 200kHz~2.2MHz 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 3.8V to 30V input, 3A, 1.2V low-output-ripple power supply with second stage filter reference design PDF | HTML 2024. 6. 13