TIDA-050074

TIDA-050074

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 높은 효율성 및 전력 밀도를 지원하는 질화 갈륨(GaN) 기반 140W AC-DC 전력입니다. 넓은 입력(90VAC~264VAC) 및 출력(5V~28V) 전압을 지원합니다. USB PD3.1용 어댑터 설계 및 전동 공구용 충전기와 같은 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

특징
  • USB PD3.1 애플리케이션을 위한 5V~28V의 넓은 출력 전원 범위
  • PFC는 드라이버 통합 및 UCC28056 전환 모드(TM) PFC 컨트롤러를 지원하는 TI 120mΩ 단일 GaN에서 설계되었습니다
  • AHB는 드라이버, 레벨 시프트 및 부트스트랩 다이오드가 통합된 170mΩ/248mΩ GaN 장치로 TI 하프 브리지 GaN에 의해 설계되었습니다.
  • 115VAC 입력에서 94% 이상의 효율 및 230VAC 입력에서 95.5% 이상의 효율
  • 높은 전력 밀도 설계: PCB 크기 포함 27.33W/in³: 50mm × 73mm × 23mm
출력 전압 옵션 TIDA-050074.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 28
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 140
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- PFC^Half Bridge
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF59.PDF (2386 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMCR5.PDF (337 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCR4.PDF (166 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCR7.ZIP (2356 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGN8.ZIP (2900 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCR6.PDF (2060 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCR3.PDF (446 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28056 — 6핀 고성능 CRM/DCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG2610 — 통합 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 ACF용 650V 170/248mΩ GaN 하프 브리지

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3622 — 일체형 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 700V 106mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 140W, GaN-Based USB PD3.1 Adapter Reference Design PDF | HTML 2024. 3. 11