TIDA-050080

과전류 보호 기능을 갖춘 고전압 패시브 사전 충전 레퍼런스 설계

TIDA-050080

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 최신의 더 작고, 더 비용 효율적인 부품을 사용하여 고전압 DC 버스의 공통 회로를 사전 충전합니다. 이 설계는 전압 도메인 간에 강화 절연을 제공하며, FET(전계 효과 트랜지스터)를 구동하기 위한 2차측 바이어스 전원이 필요 없는 TPSI3100-Q1 절연 스위치 드라이버를 사용합니다. TPSI3100-Q1은 오류 감지를 위한 통합 디지털 콤퍼레이터를 제공하며, 이 설계에서 과전류 보호에 사용됩니다. 이 설계는 800V 배터리 관리 시스템(BMS)에 맞게 정격 조정되었지만 400V 시스템에서도 구현할 수 있습니다.

특징
  • 5kVRMS 강화 절연
  • 통합된 절연 바이어스 공급
  • 800V 파워 트레인 아키텍처 지원
  • 저비용 과전류 감지 체계 제공
  • 500ms 동안 2mF 커패시터를 800V까지 충전 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF73.PDF (971 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMDB9.PDF (206 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDB8.PDF (155 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDC1.ZIP (1673 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGR8.ZIP (743 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDC0.PDF (729 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDB7.PDF (292 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

무접점 릴레이

TPSI3100-Q117V 게이트 공급 장치와 듀얼 절연 콤퍼레이터를 지원하는 오토모티브 강화 절연 스위치 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Voltage Passive Precharge With Overcurrent Protection Reference Design PDF | HTML 2024. 9. 30