TIDA-060009

TIDA-060009

설계 파일

개요

이 설계는 차량용 트렁크 리프트 또는 후면 게이트 리프트를 구동하는 방법을 설명합니다.

이 설계에서는 브러시드 BD 리프트 모터와 전자기 클러치가 일반적인 기어 구동 리프트를 위한 구동 메커니즘을 담당합니다. 이 설계에는 경고음 및 LED 표시등과 차량용 모터 드라이버 및 고압측 스위치를 사용하는 방향 제어가 포함되어 있습니다. 회전율 제어를 지원하는 전류 제어 게이트 드라이버는 MOSFET 효율을 개선하고 스위칭 스파이크를 줄이는 데 도움이 됩니다.

이 설계는 릴레이 솔루션에 비해 적은 부품 수와 작은 보드 공간으로 간단하고 견고한 구현 방식을 제공합니다.

특징
  • 12V 차량용 배터리 시스템으로 작동
  • 최대 360W까지의 리프트를 위한 출력 전력
  • 최대 48W까지의 클러치를 위한 출력 전력
  • 55µA 미만의 저전력 절전 모드
  • VDS 감지를 통한 과전류 및 단락 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE84.PDF (8873 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWM6.PDF (498 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWM5.PDF (399 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWM8.ZIP (1332 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCER7.ZIP (287 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWM7.PDF (8660 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWM4.PDF (232 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8703-Q1 — SPI 제어를 지원하는 오토모티브 47V H 브리지 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS1H100-Q1 — 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 100mΩ, 1채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B82-Q1 — AEC-Q100 등급 0 및 등급 1을 지원하는 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ LDO

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G17-Q1 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 2채널 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Trunk Lift Drive Reference Design 2018. 6. 29