TIDA-060014

TIDA-060014

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 절연 디지털 입력 리시버인 ISO1212를 사용하여 96개의 절연 디지털 입력 채널을 초소형 구현합니다. 이 설계는 기존의 옵토커플러 솔루션보다 열 성능이 뛰어난 ISO1212 디바이스의 전류 제한 기능을 보여줍니다. 이 설계는 여러 채널이 포함된 디지털 입력 보드를 더 작게 만들고 보드 온도를 줄여줍니다(50°C 미만). ISO1212 디바이스를 사용하는 MUX 및 디코더는 마이크로컨트롤러의 핀 수를 96에서 8로 줄입니다. 이 설계는 채널당 100kHz 입력 신호(200kbit)로 테스트되었습니다. 이 설계는 7.3W의 입력 전력을 사용하므로 열 손실이 적습니다. 모든 신호는 IEC6100-4에 따라 ESD, EFT 및 서지 이벤트를 견디도록 설계되었습니다.

특징
  • 96채널 양방향 디지털 입력 모듈
  • 전압 입력: 24VDC 범위, 채널당 3.1mA로 제한
  • 소형 및 96개 채널이 모두 켜진 경우의 낮은 온도 상승(1시간에 50°C 미만) 설계
  • 직렬 출력 옵션
  • 산업용 신호 라인에 대한 0.5kV, 42Ω IEC 61000-4-5 서지 테스트를 거침
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEA4.PDF (4699 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWP5.PDF (238 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWP4.PDF (97 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWP7.ZIP (2899 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCES3.ZIP (1005 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWP6.PDF (6334 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWP3.PDF (1845 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

CD74HC40675V, 16:1, 1채널, 아날로그 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 디멀티플렉서 및 디코더

CD74HC238고속 CMOS 로직 3-8 라인 디코더 디멀티플렉서 반전 및 비반전

데이터 시트: PDF | HTML
절연 디지털 입력

ISO1212디지털 입력 모듈용 듀얼 채널 절연 24V~60V 디지털 입력 리시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 96-Channel Bidirectional Digital Input Module Reference Design for PLC 2018. 7. 11