TIDA-060027

TIDA-060027

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고전압에 지속적으로 노출되어도 트랜시버의 작동을 유지할 수 있도록 PTC(양의 온도 계수) 퓨즈와 SIDAC(실리콘 다이오드 교류) 장치를 결합하는 방법을 제안합니다. RS-485 트랜시버를 위한 이 특정 보호 장치 조합의 성능을 보여줍니다.

특징
  • 15V 저전압 SIDAC
  • 120/240V PTC 퓨즈
  • 대체 장치 테스트를 위한 추가 패드
  • 손쉬운 연결을 위한 헤더
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUER9.PDF (1321 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM153.PDF (72 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM152.PDF (43 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM155.ZIP (399 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFL7.ZIP (1669 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM154.PDF (304 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM151.PDF (120 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD1500 — ±8kV IEC ESD 보호와 최대 500kbps를 지원하는 5V RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Protecting RS-485 Transceivers from Sustained High-Voltage EOS Reference Design 2019. 9. 6