TIDA-060030

차량용 12V~24V 엔진 부하 인터페이스 레퍼런스 설계

TIDA-060030

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용 솔레노이드, 양방향 브러시드 또는 브러시리스 DC 모터, 단방향 브러시드 DC 모터 및 릴레이와 같은 가솔린 및 디젤 엔진 플랫폼에서 볼 수 있는 솔레노이드 부하와 상호 작용하는 독립적 FET 기능을 갖춘 3상 1/2 H 브리지 모터 드라이브 솔루션입니다.

ICE(내부 연소 엔진)는 하이브리드 전기차가 등장할 때까지 ECU(엔진 제어 장치)의 최대 시장이 될 것이며, 엔진 플랫폼에는 최대 60개의 범용 출력이 필요할 수 있습니다. DRV8343-Q1 모터 드라이버는 이 설계에 포함되어 있으며 부하 출력 구성의 모든 아키텍처에 대해 구성할 수 있고 장치당 최대 6개의 독립적 부하를 지원합니다.

이 레퍼런스 설계는 DRV8343-Q1의 다기능성을 보여주는 4개의 개별 출력을 제공합니다. 푸시-풀 구성을 지원하는 솔레노이드, 고압측/저압측 게이트 드라이버를 사용하는 솔레노이드, 독립적 고압측/저압측 부하 등이 이에 해당합니다. 이러한 부하는 차량용 TMS320F28035 C2000 고효율 32비트 마이크로컨트롤러를 사용하여 독립적으로 구동됩니다.

특징
  • 12V 또는 24V 차량용 시스템 지원
  • 연속 작동 범위 5.5V~40V, 최대 60V 과도 기능
  • 20A 피크 전류 부하 구동 기능
  • 4가지의 부하 구성에서 최대 6개의 엔진 부하를 독립적으로 제어
  • AEC-Q100, 등급 1 인증
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEW6.PDF (8517 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM544.PDF (340 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM543.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM546.ZIP (5102 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFT7.ZIP (470 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM545.PDF (1523 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM542.PDF (415 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28035-Q1차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML
BLDC 드라이버

DRV8343-Q1오토모티브 12V~24V 배터리 3상 스마트 게이트 드라이버 전류 션트 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR36006-Q14.2V~60V, 0.6A 초소형 동기 강압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B81-Q1오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화)

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28035C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 12-V to 24-V Engine Load Interface Reference Design 2020. 4. 7