TIDA-060033

TIDA-060033

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 세 개의 THS3491 고속, 고전압 전류 피드백 증폭기를 사용하여 1MHz에서 50Vpp 출력 시누소이드 전압 스윙을 제공하는 동시에 20Vpp 출력에서 100MHz의 대신호 대역폭(BW)을 유지합니다. 고출력 전압 스윙은 부트스트래핑이라는 기술을 사용하여 출력에 대해 증폭기 전원 공급 장치 전압을 변조하여 달성합니다. 이 기술은 증폭기의 사용 가능한 전원 공급 장치 범위를 효과적으로 확장하면서 항상 권장 작동 조건을 유지합니다.

특징
  • 높은 출력 전압 스윙: 1MHz에서 >50Vpp
  • 최대 공급 전압: ±32V
  • 100pF~1000pF의 높은 정전식 부하 드라이브
  • 대신호 BW: 여러 서브시스템을 위한 20Vpp 확장 가능한 소형 폼 팩터용 100MHz
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEW8.PDF (1615 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMAP3.PDF (219 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAP2.PDF (138 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAP5.ZIP (1162 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG89.ZIP (678 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAP4.PDF (1670 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAP1.PDF (233 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

THS3491 — 900MHz 고전력 출력 전류 피드백 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Bootstrap High-Output Voltage-Extension Reference Design PDF | HTML 2022. 8. 5