TIDA-060042

직렬 저항 온도 감지기(RTD) 감지 레퍼런스 설계

TIDA-060042

설계 파일

개요

TIDA-060042 레퍼런스 설계는 ADS1282EVM-PDK를 사용한 완전 우주 등급 비율 측정 온도 센서 회로를 보여줍니다. 이 회로는 버퍼를 사용하지 않고 최대 10개의 서로 다른 위치에서 온도를 측정합니다. 대부분의 우주 애플리케이션은 이 다중 위치 회로의 이점을 얻을 여러 서브시스템의 온도 측정이 필요합니다.

특징
  • 최대 10개의 서로 다른 위치에서 온도 측정
  • 비율 측정 온도 감지
  • 99.93% 정확도
  • 버퍼 사용 안 함
  • 소형
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF19.PDF (888 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMAV3.PDF (268 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAV2.PDF (155 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAV5.ZIP (2113 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGA1.ZIP (1614 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAV4.PDF (202 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAV1.PDF (386 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 ADC

ADS1282-SP고해상도 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

LMP7704-SPRHA(방사선 손상 방지 보증), RRIO가 포함된 정밀 저입력 바이어스 넓은 공급 범위 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4501-SP방사능 저항, QMLV, 1.5V~20V 입력 1.5A 저손실(LDO) 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Series Resistance Temperature Detector (RTD) Sensing Reference Design PDF | HTML 2022. 9. 26