TIDA-060043

TIDA-060043

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 56G PAM-4 리타이머 DS560DF410을 사용하여 활성 전기 케이블 애플리케이션에서 고속 신호를 균등화하는 방법을 보여줍니다. 이 설계는 수신 및 송신 방향에서 모두 리타이머를 통해 QSFP-DD 커넥터에서 나오는 신호를 SMA 및 MXP 커넥터로 라우팅하는 MCB(모듈 적합 보드)입니다.

특징
  • 각 방향별 8개의 독립 채널
  • 수신 및 송신 방향 양쪽 모두에 대한 QSFP-DD 케이블 호환성
  • 수신 및 송신 양쪽 방향 모두에 대한 호스트 측 Huber-Suhner 및 SMA 호환성
  • EEPROM(전기적으로 삭제 가능한 프로그래머블 읽기 전용 메모리) 또는 USB-I2C 통신을 통해 구성 가능
  • 모든 관련 디버그 및 구성 핀 제어 및 인터럽트에 대한 헤더
  • 3.3V에 대한 온보드 전원 조정 → {1.8V, 1.2V} 도메인
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF29.PDF (838 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMC00.PDF (743 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBZ9.PDF (182 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC02.ZIP (4729 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGI2.ZIP (736 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMC01.PDF (4353 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBZ8.PDF (913 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62867 — 1.5mm × 2.5mm QFN 패키지의 2.4V~5.5V 입력, 6A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼

DS560DF410 — 크로스포인트를 지원하는 56Gbps 멀티 속도 4채널 리타이머

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702 — 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A52 — 2A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXB0108 — 자동 방향 감지 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 8비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 56G Retimer QSFP-DD MCB Reference Design PDF | HTML 2023. 10. 9