TIDA-060054

TIDA-060054

설계 파일

개요

휴머노이드 로봇의 오디오 서브시스템을 위한 본 레퍼런스 설계에는 고성능 PDM에서 TDM 컨버터 PCMD3180-Q1에 의해 단일 TDM 데이터 스트림으로 처리되는 8채널 디지털 마이크 인터페이스가 포함되어 있으며, 2Ω 부하에서 50W 출력 전력을 제공하는 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기 TAS6511-Q1이 포함되어 있습니다.

특징
  • 4.5V ~ 19V 입력 전압 범위
  • 8채널 PDM(펄스 밀도 변조) 마이크 동시 변환
  • 2Ω 부하를 통해 50W 출력 전력 공급
  • 프로그래머블 디지털 볼륨 제어
  • 시스템 프로세서와의 연결을 위한 외부 ASI 및 I2C 헤더
  • PC 오디오 및 프로그래밍 옵션을 위해 오디오 컨버터 마더보드와 통합됨
  • BOM(재료 사양서) 크기 강조 표시됨
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFJ3A.PDF (815 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDME66.PDF (5115 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SBOMCU6.PDF (199 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME67.ZIP (20124 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGX9.ZIP (7202 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME65.PDF (27726 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME64.PDF (519 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 ADC

PCMD3180-Q1TDM 또는 I²S 출력 컨버터에 오토모티브, 8채널 PDM 입력

데이터 시트: PDF | HTML
오토모티브 오디오 증폭기

TAS6511-Q1전류 감지를 지원하는 차량용, 50W, 2MHz, 1채널 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR51450-Q1저 Iq를 지원하는 오토모티브, 36V 5A 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV767-Q1오토모티브 조정 가능 및 고정 출력, 1A, 16V, 양극 전압 저손실 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Humanoid Robotics Audio Subsystem Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026. 8. 7