TIDA-080003

TIDA-080003

설계 파일

개요

이 3D 프린팅 레퍼런스 설계는 DLP® Pico 기술을 사용하는 데스크톱 3D 프린팅 애플리케이션의 빠른 개발을 지원합니다. 이 설계는 광조형(SLA) 기술을 사용하여 포토 레진이 연속적인 2차원 패턴에 노출되어 한 번에 한 레이어로 3차원 개체를 생성합니다. 레이어 기반 프린팅 덕분에 이 기술은 대체 기술에 비해 근본적으로 훨씬 빠릅니다. 이 레퍼런스 설계에서는 DLPC3478 디스플레이 및 조명 컨트롤러와 함께 DLP Pico 0.3인치 TRP HD 720p DMD(DLP3010)를 사용합니다. DLP3010 DMD는 소형 폼 팩터 데스크톱 3D 프린터에 해상도, 크기 및 비용이 균형을 이루는 장치를 제공합니다. 사용 사례에는 소비자용, 전문가용 및 산업용 애플리케이션이 포함됩니다. 이 레퍼런스 설계에는 3D 프린팅 프로세스에 사용되는 모든 종류의 레이어 이미지를 노출하는 패턴 세트를 생성하는 소프트웨어와 함께 전자 부품 및 광학 부품이 포함된 조명 엔진 설계 예제가 포함되어 있습니다. 이 레퍼런스 설계에는 DLPA2005 PMIC 및 LED 드라이버도 포함되어 있습니다.

특징
  • 유연하고 정밀한 조명 제어를 지원하는 1280 × 720 해상도 
  • 720p(DLP3010) 광학 엔진을 지원하고 HDMI 및 USB 연결을 포함하는 소형 PCB 레이아웃 
  • DLP3010EVM-LC 레이아웃에서 사용 
  • 19V 입력 및 최대 2.5A의 LED 전류 구동 
  • 조명 엔진에 모든 유형의 패턴을 전송하는 PC 소프트웨어 GUI
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEG5.PDF (13583 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWZ6A.PDF (322 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWZ8.ZIP (200 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWZ7A.ZIP (5114 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEU8A.ZIP (5377 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWZ5A.ZIP (587 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPA2005 — DLP2010 및 DLP2010NIR(0.2 WVGA) DMD용 DLP® PMIC/LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC3478 — DLP3010LC DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Small Form-factor, High Definition DLP Pico Reference Design for Desktop 3D Prin 2018. 9. 5
기술 문서 Make desktop 3D printing more affordable with DLP® Pico™ technology PDF | HTML 2020. 1. 9